iglidur® J, 폴리소브 디스크 스프링

표준 재료, 비용 효율적

iglidur® J, 폴리소브 디스크 스프링
iglidur® J, 폴리소브 디스크 스프링 drawing
2 의 1
iglidur® J, 폴리소브 디스크 스프링
iglidur® J, 폴리소브 디스크 스프링 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: JTEM-08
  • 재질: iglidur® J
  • 형상: 디스크 스프링
  • 치수:
    • d1 8.2 mm
    • d2 16 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • iglidur® J: 다양한 어플리케이션용 표준 재질
  • 축방향 간극 및 제조 공차 보정
  • 내진동성

iglidur® J | 내마모성 범용 솔루션

iglidur® J는 무엇보다도 건식 작동 시 마찰 계수가 가장 낮고 스틱 슬립 경향이 매우 낮다는 특징이 있습니다. 최대 권장 표면 정압이 35MPa인 iglidur® J는 극한 하중에는 적합하지 않습니다.

대표적인 적용 분야

  • 자판기 인쇄
  • 산업
  • 음료 산업 항공
  • 클린룸

언제 사용하나요?

  • 고속으로 저하중-중하중에서
  • 최고의
  • 내마모성이
  • 필요한 경우 다양한 샤프트에서 가장 낮은 마모가
  • 필요한 경우 건식 작동에서 낮은 마찰 계수가 필요한
  • 경우 진동 감쇠가 필요한 경우 우수한 
  • 내화학성이 필요한 경우 부드러운 샤프트에서
  • 최상의 동작 수분 흡수가 적은 경우

언제 사용하지 않아야 하나요?

  • 고하중이 발생하는
  • 경우 +120°C 이상의 단기간 온도가 발생하는
  • 경우 가끔씩 이동하는 경우 비용 효율적인 재질이 필요한 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담