iglidur® A500, 폴리소브 디스크 스프링

최대 +250°C, FDA-준수, 경량용

iglidur® A500, 폴리소브 디스크 스프링
iglidur® A500, 폴리소브 디스크 스프링 drawing
2 의 1
iglidur® A500, 폴리소브 디스크 스프링
iglidur® A500, 폴리소브 디스크 스프링 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 품번: A500TEM-05
  • 재질: iglidur® A500
  • 타입: 디스크 스프링 구매하기
  • 치수:
    • d1 5.2 mm
    • d2 10 mm
  • 치수 조정
  • 제조 방법: 사출 성형
  • 사용 수명:
재질 특성:
  • iglidur® A500: 고온용 재질
  • 축방향 간극 및 제조 공차 보정
  • 경량

iglidur® A500 | 고온 환경인 식품 산업에서 뛰어난 내구성

iglidur® A500은 식품과의 직접 접촉에 대해 승인되었습니다. 내화학성이 매우 우수하여 식품 산업 기계 환경의 가장 까다로운 응용 분야에 적합합니다. iglidur® A500은 매우 부드러운 재질이지만 고온에서도 우수한 압축 강도를 가지고 있습니다.

대표적인 적용 분야

  • 음료 산업
  • 식품 산업
  • 의료 기술

언제 사용하나요?

  • FDA 적합성이 필요한 경우
  • 매우 높은 내화학성이 필요한 경우
  • 우수한 내마모성이 필요한 경우
  • -100°C ~ +250°C의 내열성이
  • 필요한 경우

언제 사용하지 말아야 하나요?

  • 최고의 내마모성이
  • 필요한 경우
  • 고온 및 내화학성이 필요하지 않은 경우
  • 저비용 범용 베어링이 필요한 경우
적합한지 확실하지 않으신가요?