E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
410 시리즈 - 체인, 링크 두 개 마다 크로스바 있음
1. e체인 내 장착된 크로스바는 양쪽에서 분리 가능
2. 밀폐형 및 개방형을 결합 가능
3. 다양한 옵션의 내부 분리
4. 힌지타입 스냅 오픈으로 덮개 제거 가능 - e튜브
5. 소음 저감을 위해 "브레이크" 기능 탑재한 스톱독
6. 광폭 플라스틱 크로스바
7. 사이드 마모 패드가 있는 최적 상태의 글라이딩 표면
8. "만능" 장착 방식의 KMA 마운팅 브라켓
9. 고정 또는 피봇팅 마운팅 브라켓 사용 가능
10. 스트레인 릴리프가 통합된 마운팅 브라켓 사용 가능
11. 오염 방지 외형
12. 역/양측 곡률 반경 RBR로 대체 가능
E4/00-NC = E-Chain® 떠오르는 텐션 없이도 사용 가능
가용 내부 폭: 50 - 600 mm
가용 곡률 반경: 135 - 500 mm
피치: 91 mm/링크 = 11 링크/m