E-ChainSystem®을 개별적으로 구성할 수 있습니다. 페이지 끝에 있는 부품 목록에서 모든 입력과 변경이 이루어 집니다.
시리즈 5050HD, 링크 마다 크로스바가 장착된 E-Chain®
1. "요철식" 디자인을 통한 안정성 향상
2. 비틀림에 대한 높은 안정성
3. 고 인장 안정성 (5050 시리즈보다 20% 향상된 고인장 강도)
4. 광폭 글라이딩 표면, 저마모
5. 폐쇄 및 개방 구역 결합 가능
6. 힌지타입 스냅 오픈으로 덮개 제거 가능 - e튜브
7. 다양한 옵션의 내부 분리
8. e체인 내 장착된 크로스바는 양쪽에서 분리 가능
9. 폴리머 크로스바 용 케이블 친화적인 너비
10. 스틸 마운팅 브라켓
가용 내부 높이: 50 - 600 mm
가용 곡률 반경: 200, 300, 350 및 500 mm
피치: 91 mm/링크 = 11 링크/m