모터 연결 케이블

모든 모터에 적합한 연결 케이블! 온라인 상점에서는 스테퍼 모터 케이블, EC/BLDC 케이블 DC 모터 케이블 을 찾을 수 있습니다. 개별 케이블은 모터 케이블, 인코더 케이블, 브레이크 케이블로 분류됩니다. 모든 연결 케이블은 3, 5 또는 10미터 길이로 제공됩니다. 따라서 언제든지 필요에 가장 적합한 케이블을 구매할 수 있습니다. 모델에 따라 직선형 또는 각진 커넥터도 사용할 수 있습니다. 또한 제어 장치 케이블, 개시기 케이블 기타 연결 케이블 온라인 샵에서 찾을 수 있습니다. 대부분의 연결 케이블은 재고가 준비되어 있으며 24시간 이내에 배송할 수 있습니다.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담