슈퍼 알루트로프용 설치 세트 HD

설치 세트 HD는 알루미늄 수퍼트러를 안전하게 장착하기 위한 고정 키트입니다. 일반적으로 활공면에 가이드 트로프를 견고하고 정렬된 상태로 설치하는 데 필요한 여러 구성 요소로 구성됩니다.

It 구성:

  • 1 하단 클램프, 알루미늄
  • 1 C-프로파일 포함 또는 미포함 
  • 1 나사 M6
  • 1 글라이드 너트
  • 1 인터페이스 커넥터
제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!