가이드 트러프

가이드 트로프는 장거리 여행에 사용됩니다. 에너지 체인과 에너지 튜브의 원활한 저마찰 작동을 지원합니다. 트로프 유형: 당사는 부식 방지 알루미늄, 강철 또는 스테인리스 스틸로 제작된 가이드 트로프를 제공합니다. 배송 세부 정보: 트로프는 2m 섹션으로 배송됩니다. The 트로프 측면 부품은 나사, 용접 또는 특수 igus® 설치 세트를 사용하여 베이스와 연결할 수 있습니다. 가이드 트로프용 고정 엔드 모듈은 KMA 마운팅 브래킷으로 에너지 체인의 고정된 끝을 장착하기 위한 빠른 고정 장치입니다. 이 모듈을 사용하면 드릴링 없이 플라스틱-금속 마운팅 브래킷(KMA)을 사용하여 에너지 체인을 가이드 트로프에 쉽게 부착할 수 있습니다.

제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!