xiros® 시리즈의 플랜지 볼 베어링은 igubal® 베어링 하우징에 내장되어 있습니다. 두 구성품 모두 고성능 플라스틱으로 제작되었으며, 그 시스템은 금속 솔루션과 비교할 때 최대 60% 더 가볍고 최대 40% 더 비용 효율적입니다. 폴리머 플랜지 볼 베어링은 윤활유나 유지보수가 전혀 필요 없으며, 저마찰 및 위생적인 무급유 작동을 보장합니다. 이 베어링은 내부식성 및 내화학성이고 오래 지속되며, 전기 절연체이자 선택적 비자성체입니다. igubal® 베어링 하우징은 조립에 관해 어느 정도의 유연성을 허용합니다. 베어링 하우징의 정확한 정렬은 필요하지 않습니다. 구면 볼 베어링이 모든 정렬 오류를 자동으로 보상하기 때문입니다.
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!