배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.
담당자
한국이구스

인천광역시 연수구 벤처로

12번길 42

+82 32 821 2911
+82 32 821 2913
KR(KO)

에너지체인 시스템 일반 개요

소형 및 중형 사이즈 에너지체인

E2 micro

E2 micro – 제한된 설치 공간에 적합

1-피스 – 최소 크기, 5~15mm 내부 높이, 소형 피치, 경량, 원활한 주행.
mini

E2 mini - 소형 및 중형 사이즈

1-피스 및 2-피스 에너지체인, 내부 높이 18-41mm. 최적화된 중량 대 강도 비율, 원활한 작동.
E2.1

E2.1 – 차세대

양쪽에서 개방 가능, 중형 크기, 내부 높이 26-48mm. 더 유용한 설치 공간, 더 조용하고 더 강하고 더 긴 사용 수명.
e2000

E2/000 – 표준 에너지체인

2-피스 에너지체인, 중형 사이즈, 내부 높이 21-45mm. 양쪽에서 개방 가능, 매우 빠른 설치. 범용 및 모듈형.

실제로 모든 어플리케이션에 적합한 표준 조립 키트

e4.1

E4.1 – 표준 에너지체인의 대형 모듈형 시스템


에너지체인은 실제로 거의 모든 어플리케이션에 적합합니다. 21-80mm의 내부 높이. 양쪽에서 개방 가능한 에너지체인 및 튜브. 빠른 조립 및 케이블 친화적.
E4.1L

E4.1L – 매우 동적인 에너지체인

힌지형 크로스바로 인해 고강도 및 간편한 접근성. 38~
48mm의 내부 높이. 가벼운 무게로 더욱 역동적인 동작 가능.
e40

E4/00 – 대형 모듈형 시스템

21-80mm의 내부 높이. 양쪽에서 개방 가능한 에너지체인 및 튜브. 이동 거리가 길고 90° 회전이 가능한 어플리케이션입니다.
e4light

E4/라이트 – 경량, 저소음, 견고하고 비용 효율적

양쪽에서 개방 가능한 에너지체인 및 튜브. 21-80mm의 내부 높이. 경량 및 비용 효율적.

간편 충진 에너지체인, 단일 부품 및 지퍼 개방형

easy chain®

에너지체인: 간편한 케이블 삽입

내부 및 외부를 따라 빠르게 충진 가능, 조립 시간 단축으로 비용 효율적인 단일 부품 에너지체인.
E1

E1 시스템 – 밴드 위 에너지체인

일반 어플리케이션용 모듈형 단일 부품 밴드. 대량 구매를 위한 비용 효율적인 제품.
zipper

"지퍼" - 신속한 조립을 위한 에너지체인

소형/중형 사이즈의 에너지체인과 튜브를 매우 빠르게 열고 닫을 수 있습니다.
스냅 체인

스냅 체인 - 비용 효율적이고 충진이 간편한 에너지체인

케이블 패키지를 번들로 빠르게 장착합니다. 복잡한 케이블 트레이의 비용 효율적인 대체품.

부스러기 및 먼지로부터 케이블을 보호하기 위한 e-튜브

R100

E2 R100 – 힌지형 덮개

한 쪽에서 내부 또는 외부 반경을 따라 쉽게 열리는 중간 사이즈의 힌지형. 다양한 모듈형 내부 분리.
E2 R

E2 R – 매우 원활한 주행

덮개 제거형, 중간 사이즈. 다양한 모듈형 내부 분리.
R2

R2.1 - 비용 효율적인 부스러기 차단 기능

외부 반경을 따라 양쪽에서 개방 가능한 덮개.
rx

RX 튜브 – 우수한 분진 방호 성능

새로운 설계: 양쪽에서 곡률 반경을 사용하여 대규모 충진이 가능한 둥근 모양 "RBR" 버전.

저소음, 저마찰, 무진동 에너지체인

t3

T3 – 매우 유연하고 저진동

최대 33dB(A)의 초저소음 주행. 내부 높이 29mm. 매우 동적인 어플리케이션용, 클린룸에 적합.
E3

E3 – 초저소음, 매우 제한된 설치 공간

최대 38dB(A). 21-80mm의 내부 높이. 저진동, 내마모성, 매우 동적인 어플리케이션용. 클린룸 적합.
E6.1

E6.1 – 저소음 새로운 세대형

더 가볍고 최대 속도에서 훨신 더 원활히 작동하는 E6의 모든 이점.
e6

E6 – 초저소음

최대 46dB(A). 저진동, 고속, 내마모성. 클린룸 적합. 에너지 튜브처럼 양쪽에서 개방 가능.

3D 및 원형 동작, 로봇 어플리케이션

triflex® R

triflex® R
로봇 3D 에너지체인

세 가지 버전의 에너지체인: 밀폐형, 간편 충진형 또는 경량형. 다축 산업용 로봇을 위한 첫 번째 선택.
easy triflex®

easy triflex®
2D 및 3D 동작

밀폐형 또는 간편 충진형. 복잡한 동작을 위한 모듈형 시스템. 단일 축, 2축 및 3축 동작의 결합이 가능합니다.
triflex®

triflex®
2D 및 3D – 밀폐형

밀폐형 또는 간편 충진형. 복잡한 동작을 위한 모듈형 시스템. 단일 축, 2축 및 3축 동작의 결합이 가능합니다.
새 TC

twisterchain 새
원형 및 나선형 동작

최대 540° 이상의 원형 동작을 위한 차세대 에너지체인. 추가 강도 및 더 큰 충진 중량 가능.
TC

twisterchain
원형 및 나선형 동작

최대 540°의 원형 동작을 위한 에너지체인. 신속한 케이블 교체. 모듈형 디자인 - 다양한 폭.
twisterband HD

twisterband HD
매우 안정적인 회전 운동

twisterband HD: 고하중 및 긴 사용 수명을 위한 강력한 핀/후크 연결.
twisterband

twisterband
최대 7,000° 회전 운동

twisterband: 새로운 크기, 7,000° 이상 회전 가능. 소형, 모듈형, 비용 효율적.

주름형 호스 및 호스 가이드 솔루션

e-skin®

e-skin® – 새로운 에너지 공급 설계

이구스 e-skin은 두 개의 부품으로 구성된 개방 가능 튜브입니다.  사용 온도 +10°C/+50°C.
e-rib

e-rib: 주름형 튜브 강화

기존 주름형 호스 시스템의 강화.  간편한 개조, 작은 설치 공간 소요 및 원치 않는 측면 동작에 대한 안정성.
PMA 케이블 보호 호스

PMA 케이블 보호: 튜브와 시스템의 다양한 선택

유연한 전기 케이블을 보호.
e-cord micro

e-cord micro — 모세 호스용

안전하고 유연한 Ø 1mm 미만의 최소 호스 가이드.
CRC. 255

CRC 클린룸 체인

내마모성, 잠재적 마모를 방지하는 타원형 주름 호스.  IPA에서
1등급 클린룸에 적합하다고 인증됨.

위생적 설계 원칙에 따라 설계된 에너지체인 – FDA 준수 및 마찰 절대 없음 – 재료 간 마찰 없음

TH3

TH3 시스템 – FDA 준수 및 재질 간 마찰 없음

내부 높이 25,5mm. 저진동 및 초경량. 매우 동적인 어플리케이션의 경우: 위생적 설계 원칙 준수.

장거리 이동 솔루션 및 특수 솔루션

롤러

rol e-chain® 시스템

최대 50kg/m의 케이블 하중에서 장거리 이동 및 매우 높은 횡단 속도. 모든 링크에 크로스바가 포함된 에너지체인용 또는 밀폐형
e-튜브용.
p4

P4 시스템: 프로파일 rol e-chain®, 에너지 효율성

저소음, 내마모성, 무보수 에너지체인. 600m 이상 장거리 이동, 매우 높은 충진 중량 및 고속용.
오토글라이드

오토글라이드 시리즈: 장거리 이동용 특수 솔루션

오토글라이드 및 easy chain® 에너지체인, E2/000 시스템 및 E4.1. 시스템의 조합.
E44HD

E4/4HD – 장거리 이동 또는 "측면 장착형"

양쪽에서 개방 가능한 에너지체인 및 튜브. 21-80mm의 내부 높이. "측면 장착형" 및 200m 이상의 이동 거리에 적합.
가이드라이트 플러스

가이드라이트 플러스 - 트러프 시스템

내화학성 및 내부식성 플라스틱 가이드 트러프 시스템
basic flizz®

Basic flizz®: 기후와 분진 노출에 대한 보호 기능

장거리 이동을 위한 비용 효율적, 밀폐형 솔루션(예: 하수 처리 시설).
micro flizz®

micro flizz® 시스템: 소형, 저소음 및 비용 절약

소형, 비용 절약 에너지체인. 에너지, 데이터 및 공기의 안전한 가이드를 위한 공간 절약형 일체형 시스템.
수평 가이드락

수평 가이드락: 최대 50m의 비지지 장거리 이동용

비힌지형 이동: 에너지체인의 상부 및 하부 주행의 슬라이딩 표면 사이에 어떤 부스러기도 정착되지 않습니다.

가이드락 슬림라인: 완전한 플라스틱 재질

신속한 적재 및 회수 시스템의 에너지체인을 수직으로 안전하게 가이드.
가이드패스트

가이드패스트: 모듈형 솔루션으로 신속한 조립

가이드패스트 가이드 트러프가 측면에 고정됩니다. 소수의 다른 구성품으로 간단히 조립.
ESD

ESD: 정전기 증가 회피

전기 전도성 ESD 재질의 마운팅 브라켓과 내부 분리를 포함하는 개방형 에너지체인을 재고에서 바로 이용 가능.
c-chain®

c-chain® – 모듈형 시스템

c-chain®은 표준 모듈형 구성품으로 제작된 에너지 공급 시스템의 지속적인 회전을 용이하게 해줍니다.
e-spool

e-spool®: 다중 에너지 코일

케이블 릴 대체품 - 케이블 마모를 줄이고 다양한 매체를 안정적으로 가이드.
magsnap

magsnap: 신속하고 간편한 설치

자성 magsnap 크로스바 - 공간 절약형, 트러프 없이 가이드.
리프트밴드

리프트 밴드 - 수직 어플리케이션용

지그재그 솔루션 대체품 - 더 가볍고 더 작은 설치 공간.
플로팅 이동단

FTA 플로팅 이동단

장거리 이동의 경우 병렬 오류 보상.  소형, 경량 및 비용 효율적.
PPDS

PPDS: 푸시/풀 포스 시스템

안전 표준으로 푸시/풀 힘 계산.
e2.1

해양 에너지체인: 수중 솔루션

해저에 중럅급 에너지 공급. 최대
200m 길이의 수직 행잉 어플리케이션.
RTG 커플링

고무 타이어 갠트리 크레인(RTG) - 커플링

항만 크레인용 이구스 e-rover 커플링. 고무 타이어 갠트리 크레인은 에너지체인 시스템에 자동으로 체결됩니다.
조립 공구

"빈번한 사용자"용 조립 공구

체인 링크의 간단한 개폐 및 조립 시간의 큰 단축.
AX

AX 에너지체인 시리즈: 미세 먼지 어플리케이션용

외부 스톱 독은 먼지의 축적을 방지합니다. 기존의 모든 폭이 연결될 수 있습니다.
기존 제품

"이전" 시리즈 및 이구스 특수 솔루션

이전 에너지체인도 영구적으로 사용 가능합니다. 새 설계의 경우, 구조적으로 동일한 새 에너지체인을 권장합니다.

트러프

장거리 이동용 가이드 트러프 시스템

경량 및 범용으로 배치 가능한 "슈퍼 알루미늄" 가이드 트러프부터 간단한 비용 효율적인 스냅 인 트러프까지.
회전 모듈

회전 모듈 - 원형 동작용

신속한 회전 어플리케이션용 이구스 모듈형 시스템. 통합형 스트레인 릴리프와 가이드 트러프 내의 케이블 가이드.
최대 회전 각도 600°.
스트레인 릴리프 요소

스트레인 릴리프 요소

스트레인 릴리프 클램프, 타이랩 플레이트 및 스트레인 릴리프 요소의 모듈형 플러그.
에너지체인

chainflex® 케이블

에너지체인 특수 케이블: 최소 곡률 반경, 다양한 재킷 재질, 최대 3,000만 주기 테스트 완료된 에너지체인.


용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® GmbH/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus GmbH 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® GmbH는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® GmbH의 제품입니다.