e체인 시스템 온라인 카달로그 - 제품 선택

원하는 e체인을 신속히 찾아보세요.

단 2가지 사항을 확인하여 적합한 e-chain® 찾기
 

제품 검색기를 이용하면 모든 e체인을 빠르게 살펴볼 수 있습니다.

단 두 가지의 사항만 입력하면 귀하의 기기에 적합한 e체인 전체 정보를 확인할 수 있으며 추가 사항을 입력 시 해당 어플리케이션에 보다 적합한 결과 도출이 가능합니다.

두 개 이상의 에너지체인 기술 데이터를 서로 비교할 수 있습니다. 어떤 에너지체인이 가장 적합한지 확신할 수 없는 경우, 이구스로 문의해주시기 바랍니다.

개폐 타입에 따른 e체인 셀렉션

간편 충진형, 일체형, 지퍼형, 스냅 체인형
easy chain® - 개요  

easy chain®

간편한 케이블 삽입

체인의 내/외부를 간단히 눌러 삽입하는 간편 충진형, 비용 효율 우수, 단일형 1 piece 타입

E1 시스템 - 개요  

E1 시스템

단일 스트립형 e체인

모듈식. 단일 파트로 이루어진 간단한 디자인, 대량 사용을 위한 경제적 솔루션.

지퍼 - 개요  

Zipper

지퍼 e체인 - 신속 설치용

소형에서 중형, 튜브형 체인까지 다양하며 지퍼로 가볍고 신속한 개폐가 가능

스냅체인 개요  

스냅체인

경제적, 간편 스냅 충진 e체인

케이블 다발을 한 묶음으로 신속히 장착 비싼 케이블 파손을 방호할 저렴한 투자 대안

크기에 따른 e체인 제품 셀렉션
최소형부터 소형 및 중형까지, 단일형/ 2 파트 선택 옵션
E2 micro - 개요  

E2 micro

e체인 좁은 공간 설치용

단일형 - 최소형 사이즈, 내부 높이 5 - 15 mm, 작은 피치, 정숙 주행. 경량 및 케이블 친화적인 e-chain® 내부.

E2 mini - 개요  

E2 mini

소형 및 중형

단일 혹은 2파트 구조 선택 가능, 내부 높이 18 - 41 mm, 작은 피치, 정숙 주행. 안정성을 고려한 최적의 중량. 다양한 내부 인테리어.

E2/000 개요  

E2/000

2 파트 구조의 e체인 - E2 표준

e체인 표준 사이즈로 중형, 내부높이 21 - 45 mm. 양 측면 따라 스냅오픈형, 간단하고 빠른 설치. 여러 면으로 된 모듈식 내부 분리

칩, 오물 침투를 방어하는 밀폐형 e체인 셀렉션 - 2 파트 구조, RX 튜브
R100  

E2 R100

e튜브 - 칩 침투 보호 - 회전형 덮개

한 쪽은 회전가능, 중형 사이즈. 여러 면으로 된 모듈식 내부 분리. 내부 또는 외부에서 간편하게 스냅 오픈.

E2 R  

E2 R

e튜브 - 칩 침투 보호 - 저소음 작동

분리 가능한 덮개, 최소 크기. 여러 면으로 된 모듈식 내부 분리

R2  

R2.1

에너지튜브 - 합리적인 가격으로 칩을 차단

양면에서 외부 반경을 따라 덮개 스냅 오픈.

rx  

RX 튜브

뛰어난 칩 방호 능력

신형 디자인: 둥글게 처리한 외형, 넓은 충진 공간, 양쪽에서 곡률 반경을 갖는 "RBR" 버전도 사용가능.

거의 모든 용도로 사용 가능한 표준 e-chain®, 4 파트 구조

긴 사용 수명, 높은 안정성, 조립 호환성 및 모듈성을 위해 E4.1 에너지체인시스템으로 수많은 신규 추가 구성품의 구매 비용을 "절감"하십시오. E4.1 - 거의 모든 응용 분야의 표준

E4.1 개요  

E4.1

초대형 E4 표준 e체인 키트

거의 모든 산업 및 기기에 사용이 가능. 내부 높이 21 - 80 mm. e-chain® 및 튜브 양쪽을 따라 스냅오픈. 신속한 설치, 케이블 친화적 설계.

E4.1L  

E4.1L

매우 다이나믹한 e체인

높은 안정성 및 스냅오픈 크로스바로 조작이 간편. 내부 높이 38 - 48 mm. 고속이 가능한 저중량.

E4/00 개요  

E4/00

장거리 및 90° 회전용 E4.1 시스템의 전신

대형, 모듈식 키트. 내부높이 21 - 204 mm. e-chain® 및 튜브 양쪽을 따라 스냅오픈. 다양한 액세서리 및 광범위한 용도

E4/4 개요  

E4/4

높은 안정성 "사이드 마운팅 " – 매우 긴 거리 이동용

e체인과 튜브, 양쪽을 따라 스냅 오픈 내부높이 32 - 80 mm. 특히 "측면 장착" 용도 및 이동거리 200 m 이상시 적합.

E4/light - 개요  

E4/light

경량, 정숙, 견고 및 고효율의 저렴한 가격

e체인과 튜브, 양쪽을 따라 스냅 오픈 내부높이 56 - 112 mm. 경량 및 우수한 가격 효율

저소음, 저마모, 무진동 e체인, 3 파트 또는 6 파트 구조
T3 시스템 개요  

시스템 T3

고유연성, 저진동 e체인 "스트립 타입"

최고 소음 수준 33 dB(A)으로 극저소음 작동. 내부 높이 29 mm 저진동, 저중량 아주 정밀한 작동으로 클린룸용에 적합.

E3 시스템 - 개요  

E3 시스템

극저소음, 최소 설치 공간용

최고 소음 수준 38 dB(A)으로 극저소음 작동. 내부 높이 21 - 15 mm. 저진동, 내마모성 아주 정밀한 작동으로 클린룸용에 적합.

E6 시스템 - 개요  

E6 시스템

극히 낮은 소음

최고 소음 수준 46 dB(A)까지 극저소음 작동. 저진동, 고속
/고가속용, 내마모성, 클린룸용으로 적합. 양쪽을 따라 스냅 오픈, e튜브로도 사용 가능.

E6.1  

E6.1 시스템

뛰어난 저소음, 매우 역동적인 모션 적용

E6.1 시스템은 E6 시리즈의 클린룸 적용과 같은 장점을 모아 만든 제품으로 경량은 물론 저소음으로 더 높은 가속도를 낼 수 있음.

다축 모션 3D 운동용 e체인, 특히 로봇 응용에 적합.
triflex® R - 개요  

triflex® R

로봇용 3차원 e-chain®

3 가지 e체인 옵션: 폐쇄형, 간편 충진 또는 경량 버전. 다축 산업용 로봇을 위한 첫번째 선택.

Easy triflex® - 개요  

Easy triflex®

2D 및 3D 운동용 e체인

체인의 신속한 개폐 복잡한 운용을 위한 모듈식 시스템. 체인링크는 한 개, 두 개, 또는 세 개의 축이 결합되어 움직일 수 있습니다.

triflex® - 개관  

triflex®

2D 및 3D 운동용 – 밀폐형

밀폐형 또는 손쉬운 충진가능. 복잡한 운용을 위한 모듈식 시스템. 체인링크는 한 개, 두 개, 또는 세 개의 축이 결합되어 움직일 수 있습니다.

TC  

twisterchain® 신제품

순환식 또는 나선 운동용

540°까지 회전 그리고순환식 운동용, 새로운 세대의 에너지체인. 더 높은 안정감 그리고 추가 하중 가능.

twisterchain® - 개요  

twisterchain®

회전 또는 나선 운동용

최대 540°까지 회전 운동하는 e체인. 신속한 케이블 교체. 모듈 설계 - 다양한 폭.

트위스터밴드  

TwisterBand

7000°까지 회전 운동

TwisterBand: 새로운 사이즈. 7,000°까지 그리고 더 자유로운 회전 운동. 소형, 모듈식 그리고 우수한 가격 효율.

트위스터밴드 HD  

트위스터밴드 HD

안정적인 핀/후크 연결

트위스터밴드 HD: 고부하 및 긴 사용 수명을 위한 안정적인 핀/후크 연결

긴 이동 거리 용도 및 특수 제품
글라이딩 대신 Rol e-chain® 롤러체인 롤링 사용  

Rol e-chain® 시리즈

글라이딩 대신 롤링 사용, 에너지 효율적

장거리용, 케이블 하중 최대 50 kg/m에서 최고의 이동속도. 링크 마다 크로스바가 장착된 e-chain® 또는 폐쇄형 e튜브로 사용 가능.

P4 시스템  

P4 시스템

롤러 체인 프로파일, 에너지 고효율

정숙, 내마모성, 무보수 e체인. 이동거리 600 m 이상, 큰 충진 중량과 고속용.

오토글라이드 시리즈  

오토글라이드 시리즈

장거리 이동을 위한 특수 솔루션

오토글라이드와 e체인의 결합 easy chain®, E2/000 및 E4.1 시스템.

AX  

에너지체인 AX 시리즈

미세 먼지가 있을 때 적용하기 위한 특수 에너지체인

외부 스톱 독은 먼지의 축적을 방지합니다. 기존의 모든 폭이 연결될 수 있습니다.

LBT flizz®  

LBT flizz®

플라스틱 케이블 덕트, 하우징 부착

고속/가속 운동. 이동 거리 120 m 까지, 이동 속도
8 m/s까지

Basic flizz®  

Basic flizz®

날씨 및 오염물 노출 환경 방어

경제적이고 완전 밀폐된 완벽한 솔루션. 예: 폐수처리장.

Micro flizz®  

Micro flizz® 시리즈

에너지, 데이터 및 공압을 안전하게 유도함

소형, 원가 절감형 e체인. 에너지, 데이터를 안전하게 가이드하는 소형 사이즈.

수평형 가이드락  

수평형 가이드락

최대 이동거리 50 m용도의 상부 주행 가이드 시스템, 비지지

안전한 주행: 상부 주행부와 하부 주행부 사이의 글라이딩 영역에 칩이 끼지 않음.

가이드락 슬림라인  

가이드락 슬림라인

플라스틱 또는 스틸 재질

고속 랙피더(rack feeders)에서 e-chain®을 안전하게 수직 가이드.

가이드락 슬림라인  

가이드패스트(Guidefast)

매우 짧은 설치 시간

guidefast 가이드 쓰루는 측면에 고정됩니다 몇 개의다양한 부품들로 간단한 설치.

ESD/ATEX  

ESD/ATEX

정전하 방지

장착형브라켓이 있고 ESD와 ATEX 버전에서 내부 분리가 되는 스냅 개방형 에너지체인이 재고에서 판매 중.

c-chain  

c-chain®

끊임없이 회전하는 에너지 공급 시스템

c-chain이 끊임없이 회전하는 에너지 공급 시스템을 가능하게 하는데 표준화된 모듈식 부품들으로 만들어졌습니다.

e스풀 개요  

e스풀

멀티 에너지 드럼

케이블 드럼의 대안 - 케이블 친화적, 다양한 미디어를 안전하게 가이드함.

magsnap  

magsnap

자성 magsnap 개방형 크로스바 - 쓰루 없이 주행 공간 절약

수직 응용 분야용 리프트밴드  

리프트밴드

최대 13m까지 수직 응용

지그재그 솔루션의 대안 - 더 가볍고 더 작은 설치 공간

FTA 부동 이동 끝단  

FTA

플로팅 이동단

긴 이동 거리에서 평행 오류 보정.

PPDS 베이직  

PPDS

밀기/당기기 힘 감지 시스템

안전한 설치를 위한 Push/Pull 하중 계산

해양 에너지체인  

해양 e체인

대양저까지 에너지 공급.

중량급 지하수 에너지 공급

RTG 확장  

RTG-확장 - E-로버

에너지체인의 자동 연결

E-RTG용 igus® E-로버 확장

조립 공구  

조립 공구

빈번한 사용자'용

간단한 공구 - 커다란 이점: "빈번한 사용자"를 위한 조립 공구구

"구형 스타일" 시리즈 - 개요  

"구형 스타일" 시리즈

그리고 igus® 특수 솔루션

구형 e체인도 계속 사용 가능. 기존 제품에 상응하는 새로운 디자인의 동형 e-chain® 이용 권장.

주름 호스 및 호스 가이드 솔루션
e-skin  

e-skin

혁신적인 에너지 공급 시스템

igus® e-skin은 스냅 오픈 튜브로, 두 개의 부분으로 구성됩니다.

e-rib  

e-rib

동적 강화 주름 호스

기존의 주름 호스 시스템의 강화 - e-rib

PMA 보호 호스  

PMA 보호 호스

튜브와 액세서리의 다양한 선택

유연한 전기 케이블을 보호.

e-cord micro  

e-cord micro

이동 모세관 호스용

안전하고 유연한 Ø 1 mm 미만의 최소 호스 안내

CRC. 255 시리즈  

CRC. 255 시리즈

igus® CRC 클린룸 체인

내부 높이 hi: 24 mm
내부 폭 Bi: 38 - 103 mm
곡률 반경 R: 150 - 250 mm
피치: 27.8 mm

가이드쓰루  

e체인용 가이드쓰루 시스템

장거리 이동, 글라이딩

경량의 만능 "Super-Alu 가이드 쓰루"에서부터 간단하고 저렴한 삽입 쓰루까지.

회전 모듈  

회전 모듈

빠른 회전 응용에 적합

통합형 스트레인 릴리프와 가이드쓰루 내의 케이블 가이드.
최대 회전 각도 600°

부담 경감  

스트레인 릴리프

스트레인 릴리프 클램프, 타이랩 플레이트와 모듈식 스냅-온 스트레인 릴리프.

chainflex® - 개요  

chainflex® 케이블

e체인용 특수 케이블 - 시험하고 또 시험하고 또 시험합니다!
950 개 이상의 케이블을 24 시간 또는 당일 내에 재고 출고! 최소 주문 수량 및 추가 비용 없음, 절단 비용 없음.

e체인 - 고객의 자동화를 위한 탯줄

igus® 에너지체인시스템은 현대식 기계의 근간이나 마찬가지입니다. 에너지체인과 드래그 체인은 에너지, 데이터, 신호의 공급을 담당하고, 이런 이유로 계속 동작합니다. 당사는 에너지체인, 특수 케이블, 플러그 연결부, 모든 액세서리 등 모든 부품을 개별 또는 전체 시스템으로 제공합니다. 이를 위하여, igus®는 전 세계에서 가장 많은 100,000개가 넘는 제품을 재고로 보유하고 있습니다. 작동을 책임집니다.

당사의 에너지체인 카탈로그는 몇 번의 마우스 클릭으로 케이블을 사용하여 내부 분리가 가능한 체인을 조립할 수 있는 가능성을 제공합니다. 적합한 에너지체인을 선택할 수 있도록 제품 개요와 몇 가지 선택 지원을 사용할 수 있습니다.

한국이구스 대표자: 블라제 프랑크
전화번호:
032-821-2911
주소:
인천광역시 남동구
함박뫼로 377번길 109
남동공단 33B 14L

igus® 연락처 메일 보내기

myigus myCatalog
최소주문수량 없음
배송 + 상담:
오전 9시 - 오후 6시
24시간 내 발송* 무료 샘플

100,000가지 이상의제품 이용 가능!발송 및 상담:월요일 - 금요일,오전 9시 - 오후 6시!

뉴스레터 구독 신청
이용약관 출판사항 일반 정보 개인 정보 처리 방침
한국이구스(주) | 대표: 블라제프랑크
사업자등록번호: 131-81-60863
통신판매업 신고번호: 제2013-인천남동구-0065호