3차원 갠트리

로보링크® 모듈형 로봇 시스템을 사용하면 수동 작업 단계를 빠르고 쉽게 자동화할 수 있습니다. 다양한 길이와 크기의 다관절 암을 사용할 수 있습니다. 무급유 조인트의 개수는 2개에서 6개까지 다양하며, 로봇에는 원하는 대로 다양한 도구(예: 그리퍼, 흡입 컵, 카메라 등)를 장착할 수 있습니다. 로보링크® 로봇 구성 요소의 특징은 모듈화입니다. 모듈식 시스템인 로봇 암은 원하는대로 또 경제적으로 구성할 수 있고, 바로 사용할 수 있는 일체형 시스템을 받을 수도 있습니다.  
 

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담