비용 효율적이고 개별 적용 가능한 igus® 로봇 암은 다른 제어 개념으로 보완될 수 있습니다. Commonplace Robotics GmbH에서 제작했고 robolink® D를 위하여 특수 디자인된 산업 컨트롤러의 형태로 사용할 수 있는 솔루션이 있습니다. 본 제품은 사용이 쉬운 소프트웨어로 공급됩니다. 소프트웨어의 도움을 받을 경우, 로봇의 동작 순서가 표시되며 쉽게 이해할 수 있는 방식으로 프로그래밍되고 제어될 수 있습니다. robolink® 모듈 원리에 따르면 로봇 암과 자체 프로그래밍된 컨트롤러를 함께 사용할 수 있고, 따라서 최대 모듈 자유도를 제공할 수 있습니다. robolink® 그리퍼 암과 컨트롤러를 결합했기 때문에, 검품, 조립 또는 시운전 같은 단순한 작업은 쉽게 자동화할 수 있으며, 작업 순서 역시 쉽게 조정될 수도 있습니다.
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!