타사 제조업체 표준에 따른 하네스 케이블 readycable®

제조업체 표준을 따르는 readycable® 하네스 케이블은 에너지체인의 이동 어플리케이션에서 긴 사용 수명을 갖도록 특별히 설계되었고, 36개월 보증으로 이중 안전 장치가 되어 있는 드라이브 케이블입니다. 이 케이블은 igus®의 입증된 chainflex® 케이블에 기초하고 있고, igus® 테스트 연구소에서 실제 어플리케이션을 대상으로 수백만 주기로 테스트되었습니다.
24개 제조업체 표준을 따르며, UL, CSA, CE, Desina로부터 인증을 받거나 이를 준수하는 모터 케이블, 서보 케이블, 신호 케이블, 인코더 케이블과 같은 4,000종 이상의 하네스 케이블을 선택할 수 있습니다. readycable® 하네스 케이블은 절단 비용이나 소량 주문 추가 비용 없이 정확한 길이로 공급할 수 있습니다.
제품 수: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!