센서 / 액츄에이터 케이블

센서 및 액추에이터 유통업체는 센서, 액추에이터, 제어 장치 간의 안정적인 연결을 구축합니다. 내구성이 뛰어난 TPE 외부 재킷 덕분에 까다로운 환경에 이상적입니다. 이 분배기는 오일, 냉각수 및 자외선에 강하고 내한성, 내한성, 가수분해성 및 미생물 저항성을 갖추고 있습니다. PVC, 할로겐, 실리콘을 사용하지 않아 환경 친화적이며 CFRIP® 기술 덕분에 설치가 빠릅니다.

다양한 폴 수로 제공되므로 특정 애플리케이션에 맞게 최적의 조정이 가능합니다. 개별 케이블 섹션은 다양한 응용 분야에서 유연성을 보장합니다.

특징:

  • 견고함 & 환경 친화적(PVC 및 할로겐 무함유)
  • 오일, 냉각수에 대한 내성, 및 자외선에 강함
  • 다극 애플리케이션에 유연함
  • CFRIP® 빠른 설치를 위한
제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담