dryspin® 고나선형 리드 스크류, 오른 나사산, 1.4301 스테인리스 스틸

DST-LS-10X20-R-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-10X20-R-ES technical drawing
igus-icon-lupe
2 의 1
DST-LS-10X20-R-ES product image
DST-LS-10X20-R-ES technical drawing
dryspin® 고나선 리드 스크루 (high helix lead screw) dryspin® 의 리드 스크류 기술
 
리드 스크류는 회전 운동을 직동 모션으로 변환하는 데 사용되는 기계 요소입니다. 
 
높은 나선의 리드 스크류는 신속하고 매우 효율적인 어플리케이션을 위해 특별히 설계된 드라이스핀 범위 중 일부입니다. DS4x2.4에서 DS18x100까지의 나사산 크기는 여기서 사용 찾으나사산 수 있습니다.
 
드라이 스핀 리드 스크루 기술은 2013년드릴로 리드 스크루 기술 개발 팀이 설계하고 특허를 취득했습니다. 서비스 수명을 늘리고 효율성을 향상시키는 데 중점을 두었습니다. 드라이스핀 제품 포트폴리오는 스테인리스강 또는 알루미늄으로 제조된 고나선 리드 스크류 (요청 시) 를 포함하며, 이는피치 2.4mm에서 100mm까지 가능하다. 고-나직동 나사산 기하구조는 다양한 이점을 갖는 메트릭 및 사다리꼴 나사산와 같은 종래의 나사산 기술의 확장이다. dryspin® 기술 정보는 블로그에서 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.
 
dryspin 리드 스크루의 표준 재질은 스테인레스 스틸 1.4301/AISI 304입니다. 100% 내부식성, 낮은 마모성 리드 스크류는 알루미늄 재질로도 사용할 수 있습니다. igus에 의해 제공되는 납 스크류는 일반적으로 말려진 스크류이다. 이러한 제조 공정의 장점 (우수한 표면 품질 및 비용 효율적인 제조) 은 최적화된 폴리머 재질로 제조된 무급유 스크류 너트에 적합하다
 
고나산 dryspin® 리드 스크류의 장점:
► 100% maintenance-free 건조 나사산행
► 비대칭으로 인한 장시간 서비스 수명
► 기존 사다리꼴 나사산에 비해 효율성이 높음

► 고정 및 무진동 조작
► 먼지 및 먼지에 민감한

► 100% 내부식성
► 자동 잠금 해제
► 빠른 배송 시간
 
리드 스크류의 제품 범위에 있는 기타 리드 스크루 기하학:
트랙터 조상형 나사산 (DIN 103)
지표 나사산 (DIN13)
ACME 나사산 (ANSI B1.5 2C)
igus-icon-lieferzeitDST-LS-10X20-R-ES
DS10X20

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담