igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 경량
- iglidur® J/J200으로 제작한 라이너와의 조합에 이상적
- 저마모성 플레인 베어링
- 내부식성
- 알루미늄 EN AW 6060/6061(ALU)
igus-icon-lieferzeitAWMP-06
6
솔리드 샤프트
drylin R aluminum shaft, solid/hollow shaft, AWMP, is a shaft guide with low weight. It is optionally available in combination with the iglidur J/J200 sliding foils, which ensures low wear of the plain bearings. Manufactured from EN AW 6060/6061, the shaft offers high resistance to corrosion.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간