xiros® 깊은 홈 볼 베어링 xirodur® B180, 임페리얼 치수, 스테인리스 스틸 볼

BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
2 의 1
BB-I-0620-06-B180-10-ES product image
BB-I-0620-06-B180-10-ES technical drawing
  • 작동 온도: -40°C ~ +80°C
  • 링 재료: xirodur® B180
  • 케이지 재질: PA (폴리아마이드)
  • 볼 재질: 스테인리스 스틸


유리 볼과 함께 사용 가능

igus-icon-lieferzeitBB-I-0620-06-B180-10-ES
15.9 (0.625 in)
5 (0.1961 in)
4.8 (0.1875 in)
620

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담