igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 단일 행 DIN 버전 대비 두 배의 부하 용량
- 작동 온도: -40°C ~ +80°C
- 링 재료: xirodur® B180
- 케이지 재질: PA (폴리아마이드)
- 볼 재질: 스테인리스 스틸
igus-icon-lieferzeitBB-6000-B180-10-ES-D
26
14
10
6000
xirodur® B180 | 범용
가장 광범위한 폴리머 볼 베어링 적용 분야는 xirodur® B180이 담당합니다. 이 재질은 범용입니다. 이 재질은 내마모성이 높을 뿐만 아니라 내화학성 및 내중온성 또한 우수합니다. 기계적 사양은 경도와 유연성의 좋은 조합입니다. 이 옵션은 PA 케이지와 함께 제공됩니다.
대표 적용 분야
사용해야 하는 경우
사용하지 않는 경우
공차 및 측정 시스템:
내경 및 외경의 공차는 설치 크기에 따라 달라집니다. 이는 대개 대략적인 수치입니다. 설치 크기까지 ±0.05mm. 베어링 링은 일반적으로 사출 성형되며 자연적으로 특정 타원형을 갖습니다. 따라서 캘리퍼를 사용하여 베어링의 전체 폭에 걸쳐 사출 지점까지 90°를 측정합니다(가능한 경우). 치수와 공차는 H7 홀더와 h6 샤프트를 사용할 때 손으로 살짝 압입할 수 있도록 설계되었습니다. 축 방향 변위를 방지하기 위해 서클립(샤프트)과 스냅 링(하우징)을 사용하는 추가 위치 지정 스피곳을 사용하는 것이 좋습니다.

설치 권장 사항:

1. 하우징(공차 H7)
2. 앞면(볼이 보이는 부분)
3. 뒷면(케이지가 보이는 부분)
4. 볼 베어링을 앞쪽부터 압입합니다.
5. 챔퍼가 있는 샤프트(공차 H6)를 설치합니다.
6. 위치 지정용 스피곳을 제공해야 합니다.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간