igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 매우 우수한 내열성 및 내화학성
- 초경량
- 적용 온도: -100°C ~ +150°C
- 링 재질: xirodur® A500
- 케이지 재질: PEEK
- 볼 재질: PAI
igus-icon-lieferzeitBB-626-A500-70-PAI
19
6
6
626
공차 및 측정 시스템:
내경과 외경의 허용 오차는 크기에 따라 다릅니다. 이는 대개 대략적인 수치입니다. 공칭 단면적에 ±0.05mm. 베어링 링은 일반적으로 사출 성형되며 자연적으로 특정 타원형을 나타냅니다. 이러한 이유로 캘리퍼 게이지를 사용하여 베어링의 전체 폭에 걸쳐 사출 지점(있는 경우)까지 90°를 측정합니다. 치수와 공차는 H7 마운팅과 샤프트 h6을 사용할 때 손으로 쉽게 압입할 수 있도록 설계되었습니다. 축 방향 변위를 방지하기 위해 서클립(샤프트)과 스냅 링(하우징)을 사용하여 축 방향 고정을 추가로 권장합니다.

마운팅 권장 사항:

1. 장착(공차 H7)
2. 앞면(볼이 보이는 부분)
3. 뒷면(케이지가 보이는 부분)
4. 볼 베어링을 앞쪽부터 압입합니다.
5. 챔퍼가 있는 마운트 샤프트(공차 H6)
6. 축 방향 안전 장치가 제공되어야 합니다.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간