xiros® 축 방향 와셔, xirodur® B180, 유리 볼

BB-626TW-B180-GL product image
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-GL product image
igus-icon-lupe
BB-626TW-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
3 의 1
BB-626TW-B180-GL product image
BB-626TW-B180-GL product image
BB-626TW-B180-GL technical drawing

  • 샤프트 용 Ø: 6, 8, 10, 20, 60mm
  • 우수한 내화학성 및 내해수성
  • 슬림 라인(제품 번호 -SL)으로도 사용 가능
  • 작동 온도: -40°C ~ +80°C
  • 링 재료: xirodur® B180
  • 볼 재질: 유리
  • 스테인리스 스틸 볼과 함께 사용 가능
igus-icon-lieferzeitBB-626TW-B180-GL
18.8
626
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

이대형
이대형

igus-icon-phone010-3060-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시