igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 샤프트 용 Ø: 6, 8, 10, 20, 60mm
- 우수한 내화학성 및 내해수성
- 식품 접촉에 적합
- 슬림 라인(제품 번호 -SL)으로도 사용 가능
- 작동 온도: -40°C ~ +80°C
- 링 재료: xirodur® B180
- 볼 재질: 스테인리스 스틸
- 유리 볼과 함께 사용 가능
igus-icon-lieferzeit-dotBB-626TW-B180-ES
18.8
626