igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 내부가 있는 시리즈 Ø: 60mm
- 타이밍 프로파일: HTD5
- 우수한 내화학성 및 내해수성
- 식품 접촉에 적합
- 작동 온도: -40°C ~ +80°C
- 링 및 케이지 재질: xirodur® B180
- 볼 재질: 스테인리스 스틸
- 다른 크기와 타이밍 프로파일도 또한 제공합니다
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60HDT5-B180-30-ES
100
60
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간