선회 링 볼 베어링 xirodur® B180, 최대 하중 용량 증가, 스테인리스 스틸 볼

BB-RT-01-60-ES product image
igus-icon-lupe
BB-RT-01-60-ES technical drawing
igus-icon-lupe
2 의 1
BB-RT-01-60-ES product image
BB-RT-01-60-ES technical drawing

  • 내부가 있는 시리즈 Ø: 60, 100mm
  • 우수한 내화학성 및 내해수성
  • 식품 접촉에 적합
  • 작동 온도: -40°C ~ +80°C
  • 링 및 케이지 재질: xirodur® B180
  • 볼 재질: 스테인리스 스틸
  • 유리 볼과 함께 사용 가능
igus-icon-lieferzeitBB-RT-01-60-ES
100
60

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담