xiros® 축 방향 볼 베어링, 이중 행, xirodur® B180, 스테인리스 스틸 볼

BB-51104-B180-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
2 의 1
BB-51104-B180-ES-D product image
BB-51104-B180-ES-D technical drawing

  • 샤프트 용 Ø: 20mm
  • 더 높은 하중 수용력
  • 우수한 내화학성 및 내해수성
  • 식품 접촉에 적합
  • 작동 온도: -40°C ~ +80°C
  • 링 재료: xirodur® B180
  • 볼 재질: 스테인리스 스틸
  • 유리 볼과 함께 사용 가능
igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-ES-D
47
51104
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

이대형
이대형

igus-icon-phone010-3060-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시