igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 의 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- 경제적인 드레스팩 시스템
- 여러 공통 유형의 로봇에 세 번째 축에 직접 장착할 수 있습니다.
- 번지코드를 사용한 리트랙션 요소
- 매우 다이나믹한 애플리케이션의 경우
- 높은 로드 및 중간 로드
igus-icon-lieferzeitTR.RSEL.60
60
The linear retraction system is based on elastic straps (RSEL) and is more cost-effective in direct comparison with the linear RSE. The RSEL system is primarily designed for the automotive industry and its handling packages, but can also be used in any other sector or area. The robots using this retraction system have a medium to high payload.