- 세 개의 유형의 트리플플렉스 R 체인을 선택하여
TRE = open
TRC = closed
TRCF = 닫힘 (snap-lock) 메커니즘으로 닫힘 을 선택합니다. - 사이즈 색인을 사용하여 RSP 시스템의 오른쪽 체인 크기를 선택하십시오.
- 또한 RS 시스템 외부에서 원하는 길이를 선택하십시오.
1000mm | 1500mm | 1750mm | 2000mm | 2250mm - 요청 시 다른 길이 주문 가능
언어 변경 :
The e-chain set consisting of triflex R TRE, TRC or TRCF chain completes the RSP retraction system. After you have selected the desired chain type (TRE, TRC or TRCF), the set forms a perfect unit together with the RSP.
In addition to choosing the chain version, the desired additional length depending on the length of the robot arm only needs to be specified using the 4-digit length key. Together with the RSP system, you then have a complete pneumatic retraction system.