24시간 내 발송 가능
카카오톡 채팅을 통한 빠른 상담
사용 수명 계산기
쇼핑 카트
(0)
DE-DE (KR)
온라인 주문
온라인 툴
제품 정보
산업 솔루션
서비스
회사
담당자
KR
(KO)
언어 변경 :
KR (KO)
igus-icon-arrow-right
홈
igus-icon-arrow-right
에너지체인
igus-icon-arrow-right
Energy supply system for 3D movements
igus-icon-arrow-right
3D energychain series
igus-icon-arrow-right
triflex® R TRLF 시리즈
triflex® R TRLF 시리즈
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
경량 버전
스냅 잠금 장치 포함
신속한 충진
곡률 반경 R: 100-182mm
품번
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
TRLF.65.100.0
곡률 반경 [R] [mm]
100
연결 원리
표준형
최대 케이블 직경(d1) [mm]
22
제품설명
기술 데이터
다운로드
온라인 툴
스냅 잠금 메커니즘 포함 경량 변형 - TRLF
다차원 이동 가능 - 세로 축에서 가능한 링크당 최대 약 ±10° 비틀림
인장력에 강한 특수 볼과 소켓 설계
뻣뻣한 대형 호스나 많은 케이블을 위한 간편한 개방
간편한 조립 및 분해
일체형 설계로 인한 초경량
내부 분리를 위한 3챔버 설계
작은 곡률 반경 및 짧은 피치
스트레인 릴리프 또는 중간 브라켓을 사용한 경량 및 비용 효율적 마운팅 브라켓
TRLF 시리즈를 사용할 때:
수동으로 또는 스크류 드라이버로 간편한 스냅 개방이 필요할 때
두껍고, 견고한 호스 및/또는 다수의 케이블을 위함
까다롭지 않은 환경 조건에 적합한 다축 에너지체인
시스템의 간편한 길이 조절이 필요한 경우
사전 조립된 케이블이나 매개 호스로 간편한 충진 및 교체가 필요할 때
TRLF 시리즈를 사용하지 않을 때:
고하중 포함 원형 동작 시
twisterchain® 권장
완전 폐쇄형 변형이 필요한 경우
triflex® R TRC 권장
더 강력하고 충진이 간편한 변형이 필요한 경우
triflex® R TRE 권장
덜 비싸고 덜 복잡한 다축 솔루션이 필요할 때
triflex® R TRL 권장
제품설명
igus-icon-plus
기술 데이터
igus-icon-plus
다운로드
igus-icon-plus
온라인 툴
igus-icon-plus
적합한지 확실하지 않으신가요?
igus-icon-cad-dateien
CAD 데이터 다운로드
igus-icon-arrow-up