igus 로봇 제어용 추가 모터 모듈
추가 모터 모듈은 igus 로봇 제어에 적합합니다. 간단한 플러그( & ) 플레이 설치로 제어 캐비닛의 확장을 쉽게 구현할 수 있으며 추가 케이블 연결이 필요하지 않습니다. 모터 모듈을 사용하면 추가 축을 제어할 수 있습니다.
추가 모터 모듈을 사용하면 회전축, 선형축 또는 컨베이어 벨트가 있는 다양한 모터를 제어할 수 있습니다.
제어 시스템
igus 로봇 제어를 사용하면 간단하고 직관적인 로봇 제어 및 프로그래밍이 가능하므로 자동화에 쉽게 진입할 수 있습니다. 모듈식 구조로 델타 로봇과 같은 다양한 이구스 키네메틱을 제어할 수 있습니다. 델타 로봇은 이구스® 로봇 제어를 통해 모든 장점을 가지고 직접 제어할 수 있습니다.
라이선스가 필요 없는 무료 igus 로봇 제어 소프트웨어는 제어에 통합되어 있어 시스템의 여러 구성 요소에 대해 통일된 작동 개념과 일관된 통신 서비스를 사용합니다. 즉, 프로젝트 계획에 드는 노력은 줄이고 커미셔닝은 더 빠르게진행할 수 있습니다.
igus 로봇 컨트롤은 기사에 포함되어 있지 않으며 옵션으로 구매할 수 있습니다. 마스터 컨트롤은 필요하지 않습니다.