igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
4 의 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- PFL204 - PFL206
- 윤활 및 유지보수 필요 없음
- 오염에 민감하지 않음
igus-icon-lieferzeitPFL204-JEM-20-14-SP
20
iglidur® J
판금 플랜지 베어링이 있는 iglidur® 고성능 플라스틱 재질의 저비용 베어링 인서트
igubal® 베어링 인서트는 금속 필로우 블록과 플랜지 베어링에 베어링을 삽입하는 유지보수가 필요 없는 대안입니다. P204-208 사이즈의 판금 하우징에 사용할 수 있습니다.
유지보수 불필요
고성능 플라스틱으로 제작된 베어링 인서트는 윤활 없이 건식 작동이 가능합니다. 특히 오염이 심한 환경에서 igubal® 베어링의 장점은 엄청납니다. 기존 금속 베어링은 종종 재윤활을 해야 하지만 igubal® 베어링 인서트에는 고체 윤활제가 내장되어 있어 추가 윤활이 필요하지 않습니다. 또한 JEM-SP 베어링 인서트는 내구성이 뛰어나며 매우 더러운 환경에서도 내마모성이 매우 뛰어납니다.
간편한 장착
베어링 인서트를 장착하는 것은 매우 간단합니다. 비용과 시간이 많이 소요되는 변환 작업 없이 금속 플럼머 블록과 플랜지 베어링 하우징에 수작업으로 몇 초 만에 삽입할 수 있습니다.
각 하우징의 구면 캡 크기 개요
| 하우징 | 구면 캡 | |
| UCP/UCF/UCFL | 203 | JEM-17-17-SP |
| 204 | JEM-20-17-SP | |
| 205 | JEM-25-17-SP | |
| 206 | JEM-30-19-SP | |
| 207 | JEM-35-20-SP | |
| 208 | JEM-40-21-SP | |
| 209 | JEM-45-22-SP | |
| 210 | JEM-50-24-SP | |
| PP/PF/PFL | 204 | J(4)EM-20-14-SP |
| 205 | J(4)EM-25-15-SP | |
| 206 | J(4)EM-30-16-SP | |