igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 광학 및 자기 감지 가능한 하우징
- FDA 및 EU10/2011-준수
- 오른/왼 나사
- DIN ISO 12240에 따른 치수 시리즈 K
- 업계 표준 청색
igus-icon-lieferzeitKCLM-06-FC
6
iglidur® A181
왼 나사
일반 나사산
암나사가 있는 igubal® 로드 엔드
igubal® 로드 엔드 베어링은 부식이 없으며 열악한 조건에서도 문제없이 사용할 수 있습니다. 이들은 습한 환경에서도 약산성 및 알카리성에 내성을 유지합니다. 먼지와 분진에 민감하지 않다는 점을 강조해야 합니다.
igumid® FC로 제작된 하우징, iglidur® A181로 제작된 구면 볼.
대표적인 적용 분야
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간