igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 치수 시리즈: E, DIN ISO 12240 기준
- 하우징 재질: igumid® G
- 구면 캡 재질: iglidur® W300 / EK / J / J4 / J4V / R
- 유지보수가 없는 드라이 러닝 (dry running)
- 간단한 조립
- 최대. 허용 오차 보정 ±0.2mm
igus-icon-lieferzeitEGFM-08-T-SL
8
iglidur® J
igubal® 구면 플레인 베어링
구면 플레인 베어링의 사용은 일반적으로 베어링의 높은 무게, 고난도 설치 및 높은 비용과 관계가 있습니다. 베어링은 일반적으로 장기적으로 유지보수가 필요하며, 특수 설계된 경우에만 부식에 강합니다. 롤링 베어링이나 플레인 베어링은 편하중으로 인해 과부하가 걸려 조기에 고장 나거나 정렬 불량을 보완하기 위해 베어링을 힘들게 재조정하거나 리밍 또는 재구축해야 하는 경우가 종종 있습니다. igubal® 구면 플레인 베어링은 이러한 모든 단점을 없애고 설계 덕분에 완전히 새로운 가능성을 열어줍니다: 다루기 쉽고, 비용 효율적이며, 매우 가볍고, 매우 견고합니다.
하우징은 특히 충격에 강한 장섬유 강화 폴리머인 igumid® G로 제작되었습니다. 30°C ~ +80°C의 온도에서 장기간 사용하기에 적합합니다.
표준 구면 플레인 베어링의 구면 캡은 무급유 작동 시 가장 낮은 마찰 값과 매우 낮은 스틱 슬립 경향이 특징인 iglidur® W300 재질로 만들어집니다. 후자는 저하중과 낮은 속도로 구동 시 특히 중요합니다.
대표적인 적용 분야: