igubal® 고정형 플랜지 베어링igubal® 고정형 플랜지 베어링은 고정 홀과 평행하게 작동하는 샤프트 적용개소를 위해 개발되었습니다.
하우징은 특히 충격에 강한 장섬유 강화 폴리머인 igumid® G로 제작되었습니다. -30°C~+80°C 온도에서 장기간 사용하기에 적합합니다.여기서 구면 볼은 마찰 계수가 낮고 저하중-중하중에서 내마모성이 우수한 저비용 재질인 iglidur® R로 만들어졌습니다.
- 손쉬운 설치
- 자동 조심형 베어링
- 완전한 내부식성
- 경량
- 무급유, 무보수
대표적인 적용 분야- 플랜트 건설
- 자동화
- 농기계
- 공작 기계
- 식품 산업
그 외에도 다양한 산업 솔루션의적용 분야를 찾을 수 있습니다.
사용해야 하는 경우- 내화학성이 필요한 경우
- 비용 효율적인 대안이 필요한 경우
- 내분진성 베어링이 필요한 경우
- 만약 정렬 오류가 보상되는 것이라면
| 사용하지 않는 경우- 온도가+80 °C 이상인 경우
- 통합형 고정 고리가 필요할 때
- 30 mm를 초과하는 직경이 필요한 경우
- 0.5 m/s 를 초과하는 회전 속도가 달성되어야 한다.
필터 옵션을 사용하여 적합한 제품을 찾아보세요. |
적용 분야igubal® 고정형 플랜지 베어링은 유지보수가 필요 없는 건식 작동을 위해 설계되었으므로 습하거나 눅눅한 환경 또는 클린룸 환경에서 베어링에 대한 접근이 제한되는 응용 분야에 특히 적합합니다. igubal® 고정형 플랜지 베어링은 전동 브러시, 차양, 컨베이어 기술 및 베이커리 기계에서도 발견됩니다.
조립2홀 igubal® 고정형 플랜지 베어링에는 가늘고 긴 홀이 있어 쉽게 조정할 수 있습니다. 플랜지 베어링이 자동으로 오류를 보정하기 때문에 베어링 하우징을 정확하게 정렬하지 않아도 됩니다. 특수 조정 링을 사용하여 샤프트를 고정할 수 있습니다.