igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
3 의 1
- 치수 시리즈:
E DIN ISO 12240 기반
- 하우징
재질: igumid G
- 구면 볼
재질: iglidur® J
- 판금에 클립으로 끼우면 되는
매우 간편한 설치 방법
igus-icon-lieferzeit-dotECLM-06-02
6
igubal®
클립 베어링
igubal®
클립 베어링은 판금에 간단하고
빠른 장착을 가능하게 하는 완벽한 솔루션입니다. 이 베어링은
DIN ISO 12240에 따라 치수 시리즈 E로 제공되며, igumid G로 제작된 하우징과 iglidur® J로 제작된
구형 볼로 구성됩니다.
판금에 클립으로 고정하는 것은 베어링을 빠르고 쉽게 장착할 수 있게 합니다. 베어링이
클립에 의해 판금에 단단히 고정되므로 로케이팅 스피곳이 추가로 필요하지 않습니다. 또한 설치 높이가 낮기 때문에
igubal® 클립 베어링은 특히 공간을 절약형이며
얇은 벽 구조에 이상적입니다.
공차
무급유 igubal® 구면 베어링은 E10에 따른 내경 공차를 가집니다. 샤프트 공차는 h6와 h9 사이에 있어야 합니다. 베어링 공차는 기온상승으로 인한 베어링 팽창을 보정합니다.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간