dryspin®의 모터 리드 스크류
리드 스크류 기술리드 스크류는 회전 운동을 직선 운동으로 변환하는 데 사용되는 기계 요소입니다. igus® 의 사다리꼴 리드 스크류와 리드 스크류 너트는 무급유 직동 기술의 원리를 기반으로 합니다. 폴리머 너트 및 사다리꼴 리드 스크류와 일치하는 drylin® 리드 스크류 기술의 사양과 모양은 더욱 긴 사용 수명과 효율성을 보장합니다. 모터 리드 스크류의 표준 범위에서는 TR08x1.5 ~ TR12x6P3의 나사 치수를 바로 연결할 수 있습니다.
drylin® E 리드 스크류 스텝 모터에 적합합니다.리드 스크류 모터의 설정 및 설치 - 기본 사항
리드 스크류 모터의 구성 및 조립에 대한 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.drylin® 사다리꼴 리드 스크류의 장점:100% 유지보수가 필요 없는 건식 작동
조용하고 진동이 없는 작동
먼지 및 오염에 민감하지 않음
100% 부식 방지
높은 효율성
► 비용 효율적인 조달
빠른 배송 시간
사다리꼴 스레드는 단면이 15° 각도의 이등변 사다리꼴에 해당합니다. 나사산 각도는 30 ° 입니다. 사다리꼴 리드 스크류는 표준형 나사산보다 직경과 피치가 더 큽니다. 피치 각도는 한 줄 사다리꼴 리드 스크류의 아크탄젠트보다 작습니다. 따라서, 자체 잠금이 제공됩니다. 반면에 두 줄 리드 스크류는 고정되어 있습니다.