dryspin spindle motor lead screw with fit P=0, M3 | DST-thread | RH | stainless steel | length: 150mm

DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
igus-icon-lupe
3 의 1
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
  • Outer diameter: 5 - 12mm 
  • Pitch: 2.54 - 50mm 
  • Multi start
  • Not self-locking
  • Length 310mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES
DS3,5X1
NEMA 8

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시