drylin® NT telescopic rail | Heavy duty

NT-35-P-HD product image
igus-icon-lupe
NT-35-P-HD product image
igus-icon-lupe
NT-35-P-HD product image
igus-icon-lupe
3 의 1
NT-35-P-HD product image
NT-35-P-HD product image
NT-35-P-HD product image
  • Telescopic extension up to 1,000mm in the application area up to max. +80°C
  • Telescopic rail can be ordered with infinite adjustment from 140 - 1,000mm
  • Selected coating with iglidur® IC-05, after test: linear short stroke, lasts up to four times longer than iglidur® IC-01
igus-icon-lieferzeitNT-35-P-HD
실버

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone010-9595-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시