igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 표준 시리즈 01의 drylin® T 자동 직동 캐리지
- 자동 베어링 간극 조정 사용
- 제공된 예압 키를 통한 예압 조정 및 취소
- 작동 중 베어링 간극이 자동으로 자체 조정됩니다.
- iglidur® J로 인한 긴 사용 수명
- 재질: 알루미늄 하우징, 플라스틱 뚜껑, iglidur® J 슬라이더
igus-icon-lieferzeitTWA-01-15-LLY
01-15
Y 방향
표준 01 시리즈의 drylin® T 가이드 캐리지는 베어링 공차가 자동으로 조정되는 자동 직동 캐리지입니다. 제공된 예압형 키를 사용하면 예압을 쉽게 설정하고 해제할 수 있습니다. 작동 중에는 베어링 공차가 자동으로 조정됩니다. 캐리지는 마찰이 적고 내마모성이 뛰어난 iglidur® J 재질 덕분에 수명이 길어졌습니다.
모든 요소는 개별 요구 사항에 따라 개별적으로 또는 조립된 시스템으로 주문할 수 있습니다. drylin® T 캐리지는 정밀하고 내구성이 뛰어난 직동 모션이 필요한 분야에 이상적입니다.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간