igusigus-icon-cart(0)

drylin® T 가이드 레일 TS-01

<p>drylin® T 가이드 레일 TS</p>
igus-icon-lupe
TS-01-15-UNGEBOHRT technical drawing
igus-icon-lupe
2 의 1
<p>drylin® T 가이드 레일 TS</p>
TS-01-15-UNGEBOHRT technical drawing
  • 표면이 경화 아노다이징 처리된 알루미늄 재질의 레일 프로파일
  • 표면 경도가 500 HV인 EN AW-6060 T66 재질로 제작된 압출 프로파일
  • 볼 베어링 시스템과 치수적으로 동일한 대안
  • 무급유, 유지보수가 필요 없고 가볍고 설치가 간편합니다.
  • 온도 범위 -40°C ~ +90°C
 
igus-icon-lieferzeitTS-01-15-UNGEBOHRT
01-15
홀 없음

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별::
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인:
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시