iglidur® 소재의 리드 스크류 너트® A180 - 식품 및 제약 산업을 위한 FDA 규격 준수고성능 폴리머 iglidur® A180으로 제작된 리드 스크류 너트는 FDA 규정을 준수하며 식품 또는 약품과 직접 접촉하거나 습기가 있는 환경에서 중저하중을 받는 용도에 적합합니다. 다른 장점은 다음과 같습니다:
► FDA 준수 - 식품 접촉용
► 규정(EU) 제10/2011호 준수
► 최대 +90°C의 장기 사용 온도까지 적용 범위
► 스레드에서 허용되는 영구 표면 압력 0 - 3.5MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
당사의 모든 리드 스크류 너트는 내마모성 iglidur® 고성능 폴리머로 제작됩니다.모든 속도에서 고효율인 iglidur® J, 최대 +150°C의 온도에 적합한 iglidur® J350, 식품 및 제약 산업에 적합한 FDA 규격의 iglidur® A180, 저하중에서 고속으로 작동하는 iglidur® E7, 진동 방지 및 진동 방지 기능이 있는 iglidur® R, 알루미늄에 가장 적합한 카운터 파트너인 iglidur® J200, 고강도 애플리케이션을 위한 iglidur® W300 등 7가지 표준 소재를 다양한 용도에 따라 사용할 수 있습니다.
이렇게 하면 다음과 같은 이점이 있습니다:
► 100% 무급유 및 유지보수 필요 없음
► 열악한 환경에서도 견고하고 튼튼한 내구성
► 내화학성 및 곰팡이 방지
► 조용하고 진동 없는 이동
► PTFE-무함유
► A180을 통한 FDA 규정 준수
► 고하중 견딤
► -20°C ~ +150°C의 온도 범위에서 장기 사용
기본 소재는 기술 섬유 또는 필러로 추가적으로 강화됩니다. 고체 윤활제는 미세한 입자로, 수백만 개의 작은 챔버에 내장되어 있습니다. 이 정도면 바로 주변을 충분히 윤활하고 시스템의 마찰을 줄이는 데 충분합니다. 이 첨가제는 리드 스크류 너트의 내마모성을 크게 안정화시킵니다.
이구스는 리드 스크류 기술을 위한 다양한 표준 소재 외에도 리드 스크류 너트 형상 자체의 다양한 변형을 제공합니다:
원통형 리드 스크류 너트스패너 플랫이 있는 원통형 리드 스크류 너트플랜지 리드 스크류 너트스패너 플랫이 있는 플랜지 리드 스크류 너트고강도 리드 스크류 너트 형상원통형 사출 성형 리드 스크류 너트플랜지가 있는 사출 성형 리드 스크류 너트