drylin® SLS 리드 스크류 서포트 (iglidur® 베어링, 고정 베어링, 오른 나사 포함)

SLS-12X3-FL product image
igus-icon-lupe
SLS-12X3-FL technical drawing
igus-icon-lupe
2 의 1
SLS-12X3-FL product image
SLS-12X3-FL technical drawing
리드 스크류용 무부식성 베어링 블록
드라이스핀 (dryspin ®) 레이저 소결 베어링 블록

Practical 리드 나사 베어링 블록은 6-24mm의 나사산 크기에 사용할 수 있습니다. 매우 역동적인 플레인 베어링이나 볼 베어링을 사용하여 장착하는 옵션. 모두 모든 리드 스크류 서포트 블록은 일치하는 리드 스크류 클램프 링과 같이 경화 아노다이징 알루미늄으로 공급됩니다..

► 무급유 및 무보수
► 리드 스크류 서포트 하우징
► 
► 마운팅을 위한 마운팅홀
► TR및 DS 나사산

FB의 리드 나사에 사용할 수 있는 레이저 소결 베어링 블록: 오른나사산 및 클램핑 링이 있는 무급유 고정형 베어링 iglidur ® 플레인 베어링
FL: 무급유 iglidur ® 플레인 베어링
LH: 왼나사산 옵션, TR10x2, TR10x3, TR18x4및 TR24x5


_________________________________________________________________________________________________________________________

다양한 유형을 보유하는 이유는?

애플리케이션 매개변수를 판별하려면 시스템 내에서 힘의 위치와 방향을 고려해야 합니다. 이러한 힘을 제어하고 올바른 조작을 보장하기 위해 고정된 유형의 고정 및 변동 베어링을 사용하여 정확도를 제어하고 부동 베어링을 사용하여 오정렬을 허용합니다. 고정형 플로팅 베어링 과 양면 플로팅 베어링과 같은 다양한 베어링 옵션이 있습니다.


고정된 플로팅 베어링:
고정된 베어링은 샤프트위치를 명확하게 배치합니다. 고정형 베어링은 따라서 방사형 및 축방향 힘을 모두 흡수하여 주변 구성으로 가이드해야 합니다. 이는 기본적으로 단일 베어링에 의해 수행될 수 있습니다. 플로팅 베어링은 병렬 처리 오류를 정정하고 열 확장 기능을 제공하는데, 이는 케이블이 스트레스를 받지 않음을 의미합니다.

고정형 플로팅 베어링의 장점
► 축 간격 없음
► 샤프트의 확장 (e. g). 온도로 인해) 중요하지 않은
► 번갈아가며 축방향 하중에 적합합니다.
► 작용하는 힘의 투명도 



양면 플로팅 베어링:

양면형 플로팅 베어링 장치에서는 리드 나사가 축 방향으로 명확히 고정되지 않습니다. 이는 길이가 기계적 또는 열적 변화가 베어링에 응력을 주지 않고 흡수될 수 있다는 것을 의미하지만, 리드 스크루는 이동에 대해 보호되지 않는다는 것을 의미하며, 이는 특정 위치에 위치하는 애플리케이션을 처리할 때 특히 고려되어야

.양면 플로팅 베어링의 장점:
► 비용 효율적인
► 낮은 설계 비용
► 샤프트 확장 (e. g). 정리되지 않은 간격
(온도 때문):

축 방향으로 명확히 고정되지 않음
► 교대하는 축 로드에 적합하지 않음
► 기능적 영향을 발생시키지 않는 경우에




_________________________________________________________________________

유형 

고정 베어링 (FB):

스레드 차원에 따라 이 버전은 스레드 자체 또는 외부에서 클램핑됩니다. 도면 1은 리드 스크류의 직경이다. 높은 나선 납 나사의 경우, 항상 고정되어 있는 외부 지름입니다.

► 참고: 또한 측정 d1을 사용하여 전환된 기계가공된 끝에 클램핑하기 위해 측정 d1을 사용하는 베어링 블록을 선택할 수도 있습니다



플로팅 베어링 (FL):
리드 나사의 치수에 따라 가공엔드를 d1값으로 전환되어야 합니다. 아래에서 이 작업이 적용되는 치수를 확인할 수 있습니다. 플로팅 베어링 블록은 리드 스크류만 지원합니다. 이 유형은 리드 나사가 표류하는 것을 방지하지 못합니다



볼베어링(BB):
이 베어링 블록은 모터를 사용할 때와 같이 애플리케이션이 매우 동적인 경우 항상 사용해야 합니다



_________________________________________________________________________________________________________

리드 스크류 및 기계 가공을 위한 설계 지시사항:
 
품번d1 mm                                                                                                                              
SLS-16x2-LL12
SLS-16x4-LL12
SLS-18x4-LL12
SLS-18x8P4-LL12
SLS-18x24-LL12
SLS-18x100-LL12
SLS-20x4-LL12
SLS-24x5-LL14
SLS-S16-LL12
SLS-S18-S12
SLS-S20-LL12

► 최대 하중 수용력에 대한 참고사항: 리드 스크류 너트의 최대 로드를 초과할 수 있음
igus-icon-lieferzeitSLS-12X3-FL
12
오른 나사산(R)
TR12X3

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담