공차가 없고 진동을 줄여주는 리드 스크류 너트
축 방향 공차란 무엇인가요?축방향 공차는 리드 스크류와 리드 스크류 너트 사이의 공차로 인한 리드 스크류의 공전, 즉 "불완전 주행"을 설명하기 위해 사용할 수 있습니다. 종종 공차라는 용어도 이와 연관되어 사용되지만 정확한 기술 용어는 축방향 공차입니다. 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다: www.igus.de/info/spielreduzierte-gewindemuttern
igus 제품군은 어떤 가능성을 제공합니까?원치 않는 축 방향 공차를 줄이기 위해 올바른 소재 선택과 더불어 예압 메커니즘이 효과적인 수단으로 입증되었습니다. dryspin® 고나선형 나사 및 사다리꼴 나사에는 예압이 있는 세 가지 버전이 있습니다: 제로 백래시, 로우 공차 및 AB 리드 스크류 너트.
제로 백래시:
평생 최소 축방향 백래시 제공
정밀한 포지셔닝 및 인피드 이동에 최적화됨
낮은 공차:
일정한 축 방향 및 반경 방향 예압 보장
높은 작동 부드러움
AB 리드 스크류 너트:
스프링 로드 게이지를 통한 사전 장력 측정
자체 유도 진동 및 진동의 현저한 감소
중요 정보: 하중이 높거나 온도가 높거나 오염이 심한 환경에서는 항상 표준 리드 스크류 너트를 사용해야 합니다. 그 이유는 너무 높은 하중으로 인해 세 가지 원칙이 모두 상쇄되기 때문입니다. 이러한 이유로 최대 정적 축 방향 하중은 각 리드 스크류 너트 모델에 대해 별도로 지정되어 있습니다.