igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 재료: iglidur® J
- 나사 방향: 오른 나사
- 나사산 유형: 미터식 쓰레드
- 설계: 표준형
- 원형 리드 스크루 너트
igus-icon-lieferzeit-dotJSRM-1413M3
14
13
M3
Lead screw nut made of iglidur J - high efficiency at all speeds
Our lead screw nut made of the high-performance polymer iglidur J is the all-rounder. The material can be used at almost all speeds and is characterised by a high degree of efficiency. Other benefits:
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간