iglidur® J350 소재의 리드 스크류 너트 - 최대 +150°C의 고온용 소재고성능 폴리머 iglidur® J350으로 제작된 리드 스크류 너트는 영구적으로 중간에서 높은 주변 온도에서 사용할 수 있습니다. 최대 성능을 위한 소재 적합 장기 적용 온도는 +60 ~ +150 °C 사이입니다. 또 다른 장점은 다음과 같습니다:
► 고온에서도 치수 안정성 유지
► EN 45545 HL3, R24에 따라 인증 가능
► 철도 산업에 이상적► 중하중에서 우수한 마찰 계수
► 최대 +150°C의 장기 적용 온도 범위
► 스레드 피치에서 허용되는 영구 표면 압력 0 - 3.0MPa
당사의 모든 리드 스크류 너트는 내마모성 iglidur® 고성능 폴리머로 제작됩니다. 이렇게 하면 다음과 같은 이점이 있습니다:
► 100% 무급유 및 유지보수 필요 없음
► 열악한 환경에서도 견고하고 튼튼한 내구성
► 내화학성 및 곰팡이 방지
► 조용하고 진동 없는 여행
► PTFE-무함유
► FDA 준수
► 고하중의 안정성
► -20°C ~ +150°C의 온도 범위에서 장기간 사용 가능
기본 소재는 기술 섬유 또는 필러로 추가적으로 강화됩니다. 고체 윤활제는 미세한 입자로, 수백만 개의 작은 챔버에 내장되어 있습니다. 이 정도면 바로 주변을 충분히 윤활하고 시스템의 마찰을 줄이는 데 충분합니다. 이 첨가제는 내마모성을 위해 리드 스크류 너트를 결정적으로 안정화시킵니다.
모든 속도에서 고효율인 iglidur® J, 최대 +150°C의 온도에 적합한 iglidur® J350, 식품 및 제약 산업에 적합한 FDA 규격의 iglidur® A180, 저하중 고속용 iglidur® E7, 진동을 억제하는 iglidur® R, 알루미늄과 최고의 결합 파트너인 iglidur® J200, 고하중 애플리케이션용 iglidur® W300 등 7가지 표준 소재가 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
이구스는 리드 스크류 기술을 위한 다양한 표준 소재 외에도 리드 스크류 너트 형상 자체의 다양한 변형을 제공합니다:
원통형 리드 스크류 너트스패너 플랫이 있는 원통형 리드 스크류 너트플랜지 리드 스크류 너트스패너 플랫이 있는 플랜지 리드 스크류 너트고강도 리드 스크류 너트 형상원통형 사출 성형 리드 스크류 너트플랜지가 있는 사출 성형 리드 스크류 너트