igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 재료: iglidur® R
- 나사 방향: 오른 나사
- 나사산 유형: dryspin® 고나사산 쓰레드
- 설계: 표준형
- 플랜지 포함 원형 리드 스크루 너트
- 스패너 플랫 포함
igus-icon-lieferzeitDST-RFRM-131315DS4X2.4
13
15
25
DS4X2.4
Lead screw nut made of iglidur R - for medium to high speeds - dampening
Our lead screw nut made of the high-performance polymer iglidur R enables a reduction of the vibrations between the lead screw and the lead screw nuts through its dampening properties and ensures a low-vibration and quiet running behaviour.
Other benefits:
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간