igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 재료: iglidur® J350
- 나사 방향: 오른 나사
- 나사산 유형: dryspin® 고나사산 쓰레드
- 설계: 표준형
- 플랜지 포함 원형 리드 스크루 너트
- 스패너 플랫 포함
igus-icon-lieferzeit-dotDST-J350FRM-131315DS4X2.4
13
15
25
DS4X2.4
Lead screw nut made of iglidur J350 - high-temperature material for temperatures up to +150°C
Our lead screw nut made of the high-performance polymer iglidur J350 enables the application at permanently medium to high ambient temperatures. The long-term application temperature ideally should be between +60 and +150°C in order to obtain the maximum performance out of the material.
Other benefits:
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간