igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 재료: iglidur® A180
- 나사 방향: 오른 나사
- 나사산 유형: dryspin® 고나사산 쓰레드
- 설계: 표준형
- 플랜지 포함 원형 리드 스크루 너트
- 스패너 플랫 포함
igus-icon-lieferzeitDST-A180FRM-131315DS4X2.4
13
15
25
DS4X2.4
Lead screw nut made of iglidur A180 - FDA-compliant for food and pharmaceutical industry
Our lead screw nut made of the high-performance polymer iglidur A180 is FDA-compliant and suitable for applications with low to medium loads in the direct environment or contact with food or drugs as well as moisture. More
Benefits are
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간