igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
2 의 1
- 재료: iglidur® J
- 나사 방향: 오른 나사
- 나사산 유형: ACME
- 설계: 표준형
- 플랜지 포함 원형 리드 스크루 너트
igus-icon-lieferzeitJSRI-01-1-5
50800 (2000 in)
50.8 (2 in)
1-5
Lead screw nut made of iglidur J - high efficiency at all speeds
Our lead screw nut made of the high-performance polymer iglidur® J is the all-rounder. The material can be used at almost all speeds and is characterised by a high degree of efficiency. Other benefits:
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간