drylin® R linear slide bearing OJUI-21, imperial

OJUI-21-08 product image
igus-icon-lupe
OJUI-21-08 technical drawing
igus-icon-lupe
2 의 1
OJUI-21-08 product image
OJUI-21-08 technical drawing
  • Anodized aluminum adapter
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglide® J; Temperature range -40°F to +194°F, JUIO-20 (low clearance)
  • Suitable shafting for iglide® J: DryLin® AWI aluminum, case-hardened, 300 series stainless
igus-icon-lieferzeitOJUI-21-08
12.7 (0.5 in)
적합한지 확실하지 않으신가요?

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시