drylin® R linear slide bearing OE7UI-01, imperial

OE7UI-01-08 product image
igus-icon-lupe
OE7UI-01-08 technical drawing
igus-icon-lupe
2 의 1
OE7UI-01-08 product image
OE7UI-01-08 technical drawing
  • Dimensionally interchangeable with linear ball bearings
  • Equipped with liner made of iglidur® E7
    Temperature range -40°F to +194°F, E7UIO-01 (standard)
  • Suitable shafting: case-hardened, 300 series stainless, hard-chrome and hard-stainless steel
igus-icon-lieferzeitOE7UI-01-08
12.7 (0.5 in)

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시