igus-icon-lupe
- 작동 전압: 10-30VDC
- 최대 스위칭 전류: 200mA
- 최대 스위칭 주파수: 4000
- 보호 등급: IP67
igus-icon-lieferzeitINI-AS-I-015-B-AA
2m 케이블, 3코어 케이블
밀폐형 (NC)
PNP
리미트 또는 참조 스위치라고도 하는 근접 스위치는 파워 앰프 조합으로 직동 축의 이동 길이를 제한하고, 무엇보다도 직동 축을 보호하는 데 사용됩니다. 또한 인크리멘탈 인코더를 사용한 호밍에도 필수적입니다. 금속 하우징이 있는 근접 스위치는 오프너와 2m 길이의 연결 케이블이 함께 제공됩니다. 또한 PNP와 NPN 스위칭 출력을 구분할 수 있습니다. 양극은 PNP 출력( )에서 전환되고 음극은 NPN 출력에서 전환됩니다.
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간